17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

停電時継続点灯耐薬外筒タイプ

通常単価(税別)
48,80041,060
税込単価
53,68045,166
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています・通電...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 明るさ (lm)
    1770
  • 電源
    AC
  • コード長さ (m)
    5
  • 特殊用途
    防滴
  • JANコード
    4571169245725
  • トラスココード
    354-1837
  • 演色性
    Ra80
  • 質量(g)
    1520.0
  • 消費電力(W)
    22
  • 全長(mm)
    1302
  • 色温度(K)
    5000
  • 本体寸法(mm)幅
    Φ53
  • タイプ
    耐薬品外筒、停電時点灯タイプ

型番:

SL-LED40ME-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-LED40ME-BLの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
1770
電源
AC
コード長さ(m)
5
特殊用途
防滴
JANコード
4571169245725
トラスココード
354-1837
演色性
Ra80
質量(g)
1520.0
消費電力(W)
22
全長(mm)
1302
色温度(K)
5000
本体寸法(mm)幅
Φ53
タイプ
耐薬品外筒、停電時点灯タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-LED40ME-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,80041,060
( 45,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています
・通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です
・40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです
【用途】
・停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

停電時継続点灯耐薬外筒タイプの型番SL-LED40ME-BLのページです。 型番SL-LED40ME-BLに関する仕様情報を記載しております。
停電時継続点灯耐薬外筒タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
停電時継続点灯耐薬外筒タイプ
ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404
レンカライト 屋外用 FP-5
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
充電式LEDワークライト ML803
メーカー嵯峨電機工業三協リールエスコハタヤリミテッドハタヤリミテッドマキタ
通常価格48,80056,20551,39011,97113,4955,630
通常出荷日1日目1日目2日目1日目6日目在庫品1日目
商品の種類LEDLEDLED蛍光灯蛍光灯LED
明るさ(lm)17702000強:4000 (最大光束) / 弱:2000 / 中:30001550 / 11701170170/120
電源ACAC充電式ACAC充電式
コード長さ(m)5535101.3
特殊用途防滴その他防水防雨防雨防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト