17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベアリング用グリース ユーレットEDM-1

通常単価(税別)
28,05425,276
税込単価
30,85927,804
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軸受の寿命を3倍以上に延長します・耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
  • 耐寒性
  • ちょう度
    No.2
  • JANコード
    4949739100017
  • トラスココード
    361-5491
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~180
  • 容量(kg)
    1
  • 材質1
    増ちょう剤:ウレア化合物

型番:

19673083EDM-1-1KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19673083EDM-1-1KGの仕様・寸法情報

種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐寒性
ちょう度
No.2
JANコード
4949739100017
トラスココード
361-5491
使用温度範囲(℃)
-50~180
容量(kg)
1
材質1
増ちょう剤:ウレア化合物

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
19673083EDM-1-1KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,05425,276
( 27,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受の寿命を3倍以上に延長します
・耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです
・温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません
・鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
・PFOA関連物質を含有しません
【用途】
・ベアリングユニット・ピローブロック用
・長時間連続運転や高温環境などのベアリングに
・交換頻度の低い過酷環境のベアリングに
・耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに
【材質】
・増ちょう剤:ウレア化合物

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング用グリース ユーレットEDM-1の型番19673083EDM-1-1KGのページです。 型番19673083EDM-1-1KGに関する仕様情報を記載しております。
ベアリング用グリース ユーレットEDM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
レア(大型軸受)
転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA
スタミナグリースHDP
マルテンプ ET-100K (高温軸受用)
エクセライトEP(高機能汎用タイプ)
メーカーニッペコ協同油脂クリューバー(NOKクリューバー)昭和シェル石油協同油脂協同油脂
通常価格28,0543,2758,235 -20,7814,25119,656 -
通常出荷日1日目1日目9日目〜6日目〜1日目1日目
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラ
耐水性--
耐熱性
耐食性----
耐寒性---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト