ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ系接着剤 1500 硬化剤(AP-031)

通常単価(税別)
15,36614,596
税込単価
16,90316,056
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・反応型無溶剤接着剤です・硬化収縮が少ない接着剤です・高い接着性と耐久性があります・絶縁性に優...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4901761302456
  • トラスココード
    211-4306
  • 質量(g)
    3300.0
  • 材質1
    主成分:ポリアミド
  • 容量(kg)
    3
  • 可使時間(23℃)
    60分

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

AP-031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-031の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
透明
JANコード
4901761302456
トラスココード
211-4306
質量(g)
3300.0
材質1
主成分:ポリアミド
容量(kg)
3
可使時間(23℃)
60分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,36614,596
( 16,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反応型無溶剤接着剤です
・硬化収縮が少ない接着剤です
・高い接着性と耐久性があります
・絶縁性に優れます
・混合して60分後から硬化が始まります(23℃)
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です
【用途】
・電機、電子部品の接着とシールに
・建築用複合部材の接着に
・精密機器、工芸品などの組立に
【材質】
・主成分:ポリアミド

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ系接着剤 1500 硬化剤(AP-031)の型番AP-031のページです。 型番AP-031に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤(AP-031)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤(AP-031)
エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)
エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)
メタルロック Y610(高強度タイプ)
メタルロック(金属用高強度)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格15,36615,36611,8997,3201,2181,465
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
透明透明その他その他その他その他
JANコード490176130245649017611033124901761510998490176118076449017611578964901761503402
トラスココード211-4306211-4314423-8541364-6238364-6211374-8995
質量(g)3300.03300.02380.0750.00050.00060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト