17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)

通常単価(税別)
15,36614,596
税込単価
16,90316,056
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・反応型無溶剤接着剤です・硬化収縮が少ない接着剤です・高い接着性と耐久性があります・絶縁性に優...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4901761103312
  • トラスココード
    211-4314
  • 質量(g)
    3300.0
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(kg)
    3
  • 可使時間(23℃)
    60分

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

AP-041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-041の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
透明
JANコード
4901761103312
トラスココード
211-4314
質量(g)
3300.0
材質1
主成分:エポキシ樹脂
容量(kg)
3
可使時間(23℃)
60分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,36614,596
( 16,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反応型無溶剤接着剤です
・硬化収縮が少ない接着剤です
・高い接着性と耐久性があります
・絶縁性に優れます
・混合して60分後から硬化が始まります(23℃)
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です
【用途】
・電機、電子部品の接着とシールに
・建築用複合部材の接着に
・精密機器、工芸品などの組立に
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)の型番AP-041のページです。 型番AP-041に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤(AP-031)
エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)
メタルロック Y610(高強度タイプ)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格15,36615,36611,8996,1387,3201,218
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
透明透明その他その他その他その他
JANコード490176110331249017613024564901761510998490176138421649017611807644901761157896
トラスココード211-4314211-4306423-8541364-6262364-6238364-6211
質量(g)3300.03300.02380.0100.000750.00050.000

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト