ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

制電クッションマット MR-939

通常単価(税別)
20,61516,275
税込単価
22,67717,903
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・クッション性のある静電気対策マットです・疲労や底冷えの軽減につながります【用途】・静電気を抑...

詳細を確認

型番:

MR-939-675-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-939-675-0の仕様・寸法情報

厚み(mm)
16
幅(mm)
750
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
0.9
グリーン
トラスココード
250-7740
JANコード
4904771900421
質量(g)
1600.0
材質1
ニトリルゴム(NBR)
表面抵抗値(Ω)
1×10の7乗~1.3×10の9乗

型番リスト

表示件数
型番
MR-939-675-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,61516,275
( 17,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性のある静電気対策マットです
・疲労や底冷えの軽減につながります
【用途】
・静電気を抑える必要な現場に
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制電クッションマット MR-939の型番MR-939-675-0のページです。 型番MR-939-675-0に関する仕様情報を記載しております。
制電クッションマット MR-939のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電クッションマット MR-939
導電性クッションマット F-735
導電性クッションマット F-736
導電マット
導電性フロアマット ブラック
静電防止ワークマット
メーカーテラモトホーザンホーザンケニスホーザンアズワン
通常価格20,615103,09130,40421,50042,0667,800
通常出荷日1日目3日目2日目9日目2日目1日目
厚み(mm)1612.712.7242
幅(mm)75060060010001000350
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)0.90.90.91.850.56
グリーンブラックブラックグリーンブラックホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト