ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属用補修剤 PC7319

通常単価(税別)
121,875110,248
税込単価
134,063121,273
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています・摩耗に強く、光沢のある表面に仕上...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • 詳細タイプ
    耐薬品性ケミカルコーティング剤
  • 硬化時間
    16時間
  • 可使時間
    30分
  • JANコード
    0079340960923
  • トラスココード
    390-7016
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    主成分:エポキシ
  • 耐熱温度(℃)
    65
  • 容量(kg)
    5
  • 可使時間(25℃)
    28~40分

ご注意

  • ブラシ塗布可能。

型番:

209816
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

209816の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
詳細タイプ
耐薬品性ケミカルコーティング剤
硬化時間
16時間
可使時間
30分
JANコード
0079340960923
トラスココード
390-7016
質量(g)
5000.0
材質1
主成分:エポキシ
耐熱温度(℃)
65
容量(kg)
5
可使時間(25℃)
28~40分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
209816
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,875110,248
( 121,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています
・摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります
【用途】
・交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニング
【材質】
・主成分:エポキシ

ご注意

  • ブラシ塗布可能。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属用補修剤 PC7319の型番209816のページです。 型番209816に関する仕様情報を記載しております。
金属用補修剤 PC7319のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属用補修剤 PC7319
ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473
ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)
スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤
冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル山王工業ベロメタル
通常価格121,87555,21910,217119,26323,160 -37,300 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目4日目1日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤-金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
その他
詳細タイプ耐薬品性ケミカルコーティング剤耐熱タイプ----
硬化時間16時間-10分---
可使時間30分-3分---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト