17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバクリアフィルム つやあり TP□100CGEシリーズ

通常単価(税別)
133,650255,927特別価格
税込単価
147,015281,520特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・薄いのに超耐久・貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです・家具、建材、...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    160
  • 長さ (m)
    30
  • クリア
  • 基材
    ポリエチレン系
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 単品/パック
    単品
  • 色詳細
    クリアー つやあり
  • 材質1
    基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1350
369-5109
10100.0
1個
675
369-5108
5300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
255,927195,195
( 214,715 )
4日目
133,650105,262
( 115,788 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄いのに超耐久
・貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです
・家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・表面:ビバコート
・裏面:アクリル系粘着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビバクリアフィルム つやあり TP□100CGEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビバクリアフィルム つやあり TP□100CGEシリーズ
超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ
金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K
メーカータカハラコーポレーションタカハラコーポレーション日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格133,650-18,27533,37540,007 -118,55041,944
通常出荷日4日目1日目1日目6日目11日目6日目
厚み(μm)16016270454550
長さ(m)3030100200500100
クリアクリアブルー・ライトブルークリアブルー・ライトブルークリア
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト