17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED照明"アドビュー" 外照式

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED照明"アドビュー" 外照式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5104312

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・外照式LED電装ユニットです
・一般的なスポット照明に比べ出幅がなくなります
・多数の納入実績及びリピート実績のある高品質製品です
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 最大連結数は5本です。
  • 点灯には必ず別売りの整流器(IN005)が必要です。
  • 出力側末端にはエンドキャップを装着してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
LED
商品タイプ
装置照明
全光束(lm)
1350
消費電力(W)
15
光源色
昼光色
高さ(mm)
65
シルバー
色温度(K)
6500
長さ(mm)
1225
電圧(V)
AC100/200
標準消費電力料金
0.40円/h
幅(mm)
165

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト