17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粗面用強着保護テープ AP103

通常単価(税別)
12,24062,424特別価格
税込単価
13,46468,666特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています【...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1020
4953871220915
249-7006
3570.000
1個
200
4953871220885
249-7004
700.000
1個
300
4953871220892
249-7007
1050.000
1個
500
4953871220908
249-7005
1750.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,42455,257
( 60,783 )
1日目
12,240
( 13,464 )
1日目
18,36117,431
( 19,174 )
1日目
30,60027,647
( 30,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています
【用途】
・粗面建材やフロアカーペット等の表面保護
【材質】
・基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粗面用強着保護テープ AP103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粗面用強着保護テープ AP103
金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
SPVテープ(金属板用・環境対応品)
表面保護フィルム
金属板用表面保護フィルム SPV-301
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工スミロン日東電工
通常価格12,240-1,829 -26,7641,899 -37,832 -5,885 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜7日目
厚み(μm)631201200.0665110
長さ(m)505050100100100
クリアホワイトホワイトクリアブルー・ライトブルーホワイト
基材ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系
粘着剤アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト