17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製踏台 L-80型(上枠付)

通常単価(税別)
15,99217,839
税込単価
17,59119,623
通常出荷日:1日目

【特長】・上枠付きで最上段も安定感抜群です・ステップ幅130mmの幅広タイプです・最大使用質量150k...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足場台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    250×270

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板高さ(m)

収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

段数(段)

最小発注数量
4007126614605
359-9930
3600.0
0.63
1380×420×140
3
1個
4007126614612
359-9929
4400.0
0.85
1610×450×140
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,992
( 17,591 )
1日目
17,839
( 19,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上枠付きで最上段も安定感抜群です
・ステップ幅130mmの幅広タイプです
・最大使用質量150kgの強力タイプです
【用途】
・事務所や店舗なのどの簡易作業用に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製踏台 L-80型(上枠付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
折りたたみ式作業台
オーバーブリッジ
組立式高所作業台 ミニジッピー
上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型
アルミ製足場台 ブラック
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業ピカコーポレイション長谷川工業
通常価格15,992-28,009 -246,637 -175,88323,838 -13,396 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ足場台--高所作業台--
最大使用質量(Kg)150--225--
材質1アルミ合金--アルミ合金--
天板寸法(mm)250×270-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト