ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし

通常単価(税別)
10,5578,507
税込単価
11,6139,358
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・再生材50%使用のエコマーク取得製品です【用途】・商品の配送に【材質】・ポリプロピレン(PP...

詳細を確認

型番:

STS7DB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STS7DBの仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
2色
容量(L)
75
外形間口(mm)
650
外形奥行(mm)
440
外形高さ(mm)
329
詳細色
透明×ダークブルー
JANコード
4562166419073
トラスココード
347-1928
最大積載荷重(kg)
20
有効内寸(mm)高さ
310
質量(g)
3380
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)
78
有効内寸(mm)奥行
405
有効内寸(mm)間口
600

型番リスト

表示件数
型番
STS7DB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,5578,507
( 9,358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生材50%使用のエコマーク取得製品です
【用途】
・商品の配送に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なしの型番STS7DBのページです。 型番STS7DBに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー
ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
EV 折りたたみコンテナ EFC-34B
折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型アズワントラスコ中山E-Value岐阜プラスチック工業
通常価格10,5579,67212,2106,9651,1619,135 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
2色ブルーブルー透明ブラック2色
容量(L)755050503474
外形間口(mm)650530530530550650
外形奥行(mm)440366366366370440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト