17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

折りたたみコンテナ エコタイプ 本体フタ一体型

通常単価(税別)
9,22512,576特別価格
税込単価
10,14813,834特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・再生材50%使用のエコマーク取得製品です・プラスチック添加物・色剤は、業界毎に自主基準で定め...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

有効内寸(mm)高さ

質量(g)

折りたたみ高さ(mm)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

最小発注数量
50
530
366
340
4562166419097
347-1757
304
2950.0
101
333
492
1個
75
650
440
341
4562166419103
347-1755
310
4320.0
90
405
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2257,381
( 8,119 )
1日目
12,57610,197
( 11,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生材50%使用のエコマーク取得製品です
・プラスチック添加物・色剤は、業界毎に自主基準で定められているポジティブリストに従っています
・製品にはリサイクルしやすいように材質表示がなされています
【用途】
・商品の配送に
【材質】
・再生ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ エコタイプ 本体フタ一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ エコタイプ 本体フタ一体型
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
折りたたみコンテナ用フタ(OD)
積水 窓あき折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型三甲積水テクノ成型
通常価格9,225-10,5571,600 -6,322 -5,318 -9,672
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
2色2色グレーブルーブルーブルー
詳細色透明×ダークブルー透明×ダークブルーOD透明ブルー--
最大積載荷重(kg)2020---20
材質1再生ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
よく一緒に購入される商品

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト