17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

耐炎フェルト(2mm)片面コート

通常単価(税別)
21,41232,204特別価格
税込単価
23,55335,424特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました・軽く、しなや...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅 (mm)

長さ (mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1000
5000
176-1351
4571163736205
2750.0
1個
2000
2000
176-1361
4571163736212
2200.0
1個
2000
3000
176-1360
4571163736229
3300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,72322,532
( 24,785 )
1日目
21,41218,245
( 20,070 )
1日目
32,20427,621
( 30,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました
・軽く、しなやかで作業性に優れています
・ハサミでもカットでき、カット面がほつれません
【用途】
・溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして
【材質】
・耐炎繊維100%フェルト(片面シリコン加工)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐炎フェルト(2mm)片面コートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐炎フェルト(2mm)片面コート
スパッタシート ゴールド
スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプ
スパッタシート デラックス
スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)
スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工
メーカー吉野トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,412-7,787131,072 -10,5249,9874,336
通常出荷日1日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプスパッタフェルトスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシート
材質耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工耐炎繊維織物 / シリコン両面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工
材質コード JISA種A種A種A種B種C種
厚さ (mm)2.71.32約1.6約1約1約0.7
種別カットカットロールカットカットカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト