ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルクリアクションアーム スイングタイプ

通常単価(税別)
129,000
税込単価
141,900
通常出荷日:5日目

【特長】・電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです・ねじ締めの反力を軽減させ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 適合機種
    デルボ全機種
  • 最大ドライバ重量(kg)
    1.0
  • 適合ドライバー径(mm)
    30~52
  • JANコード
    4992338761332
  • 質量(g)
    5670.0
  • トラスココード
    250-6182

ご注意

  • アーム角±30°未満では使用しないでください。

型番:

DRA-SW-650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRA-SW-650の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
適合機種
デルボ全機種
最大ドライバ重量(kg)
1.0
適合ドライバー径(mm)
30~52
JANコード
4992338761332
質量(g)
5670.0
トラスココード
250-6182
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRA-SW-650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,000
( 141,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです
・ねじ締めの反力を軽減させることが可能です
・ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します
・製品に対して垂直締め付けが可能です

ご注意

  • アーム角±30°未満では使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクリアクションアーム スイングタイプの型番DRA-SW-650のページです。 型番DRA-SW-650に関する仕様情報を記載しております。
トルクリアクションアーム スイングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクリアクションアーム スイングタイプ
レバーソケット HRUタイプ
レバーソケット VRUタイプ
レバーソケット MRUタイプ
14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE
18V コードレスコーキングガン AC18DA
メーカー日東工器TONETONETONEHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格129,00022,600 -41,160 -21,594 -7,90028,500
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目4日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具
適合機種デルボ全機種-----
最大ドライバ重量(kg)1.0-----
適合ドライバー径(mm)30~52-----
JANコード4992338761332-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト