ファクトリーサプライ用品技術窓口

コレットスタンド スチール製 茶色

通常単価(税別)
10,785
税込単価
11,864
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパクトな省スペース型です・作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます【材質】・本体:ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ツーリングケース
  • 間口 (mm)
    345
  • 奥行 (mm)
    273
  • 高さ (mm)
    160
  • 収納ホルダ数
    32Φコレット 16個
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    350-7447
  • 材質1
    本体:スチール製
  • 材質2
    コレットホルダー:ABS樹脂製

ご注意

  • 車上渡しです。

型番:

CSN32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSN32の仕様・寸法情報

商品タイプ
ツーリングケース
間口(mm)
345
奥行(mm)
273
高さ(mm)
160
収納ホルダ数
32Φコレット 16個
質量(g)
1800.0
トラスココード
350-7447
材質1
本体:スチール製
材質2
コレットホルダー:ABS樹脂製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSN32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,785
( 11,864 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな省スペース型です
・作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます
【材質】
・本体:スチール製
・コレットホルダー:ABS樹脂製

ご注意

  • 車上渡しです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットスタンド スチール製 茶色の型番CSN32のページです。 型番CSN32に関する仕様情報を記載しております。
コレットスタンド スチール製 茶色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットスタンド スチール製 茶色
ツーリングラック(防塵カバー付)
ツーリングラック W670・4段タイプ
ツーリングラック W1030・8段タイプ
ツーリング収納ボックス
ツーリングラック W670・7段タイプ
メーカー大阪製罐サカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格10,785135,119 -50,460124,4198,69483,047
通常出荷日8日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプツーリングケースツーリングラックツーリングラックツーリングラックツーリングケースツーリングラック
間口(mm)34510306701030384670
奥行(mm)273575575575270575
高さ(mm)160133091017501701540
収納ホルダ数32Φコレット 16個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト