17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大風量セラミックファンヒータースリム CH-12TDS1-□

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大風量セラミックファンヒータースリム CH-12TDS1-□

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CH-12TDS1-H

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。
・45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。
・シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。
・お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
・切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。
・転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
・置き場所に困らないデザインです。
【用途】
・寒さ対策に。
【材質】
・ABS樹脂、PP樹脂、スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ファンヒーター
種類
電気
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200(50/60Hz)
JANコード
4967576559546
トラスココード
326-9917
質量(g)
2750.0
材質1
ABS樹脂、PP樹脂、スチール
電源コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)奥行
191.5
本体寸法(mm)高さ
371
本体寸法(mm)幅
175

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト