ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12

通常単価(税別)
13,259
税込単価
14,585
通常出荷日:1日目

【特長】・高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹...

詳細を確認
  • 専用工具(SM-FT-2000-13)とバックルは別売りです。

型番:

SB-BA-3-8-30M-PA12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-BA-3-8-30M-PA12の仕様・寸法情報

結束径(mm)
76~600
全長(mm)
30000
幅(mm)
9.8
材質
ナイロン
耐環境性
耐候 / 耐薬品 / 難燃
難燃グレード(主原料)
その他
代表規格
UL
引張強度(N)
1412
厚さ(mm)
3.6
使用温度範囲(℃)
-40~105
質量(g)
1650.0
トラスココード
241-0878
材質詳細
ナイロン12
難燃グレード(主原料)詳細
UL94V-HB
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SB-BA-3-8-30M-PA12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,259
( 14,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです
・リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です
・水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります
・樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません
・別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます
【用途】
・一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に
【材質】
・ナイロン12

ご注意

  • 専用工具(SM-FT-2000-13)とバックルは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12の型番SB-BA-3-8-30M-PA12のページです。 型番SB-BA-3-8-30M-PA12に関する仕様情報を記載しております。
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
エラストマー製結束バンド
ビッグタイ
ビードタイ
ソフトタイ TFX250BU
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
メーカーHCLパンドウイット因幡電機産業トラスコ中山トラスコ中山ヘラマンタイトン
通常価格13,25916,6122,17012,9765,3472,474
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
結束径(mm)76~6006048~114353.0~70.01.0~32
全長(mm)30000216400143250157
幅(mm)9.812.7201.873.5
材質ナイロンサーモプラスチックポリウレタンその他ナイロンその他66ナイロン
その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト