17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP

通常単価(税別)
78,046
税込単価
85,851
通常出荷日:1日目

【特長】・広範囲の作業にはパワーモード、デリケートな作業にはノーマルモードで使い分けが可能です・36V...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 振動数
    12000/15200(回/分)
  • 全長(mm)
    1045
  • 振動部(mm)径×長さ
    28×187
  • JANコード
    4966376332991
  • 質量(g)
    4200.0
  • トラスココード
    220-2978

型番:

UV3628DA-WP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UV3628DA-WPの仕様・寸法情報

商品タイプ
バイブレーター
振動数
12000/15200(回/分)
全長(mm)
1045
振動部(mm)径×長さ
28×187
JANコード
4966376332991
質量(g)
4200.0
トラスココード
220-2978
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UV3628DA-WP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,046
( 85,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の作業にはパワーモード、デリケートな作業にはノーマルモードで使い分けが可能です
・36VMV電池+ブラシレスモーター採用でAC製品より作業時間が速いです
【用途】
・基礎部、コンクリート製品などのコンクリート打設時の締固めに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WPの型番UV3628DA-WPのページです。 型番UV3628DA-WPに関する仕様情報を記載しております。
コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスコンクリートバイブレータ UV3628DA-WP
バイブレータ 軽便電棒 E28DA
フレキシブルバイブレーター"軽便バイブレーター"
充電式コンクリートバイブレータVR350D/VR450D
フレキシブルバイブレータ 軽便ベビーフレキ
ツルハシ(柄のみ)900
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エクセン三笠産業マキタエクセンアズワン
通常価格78,04684,69167,000 -30,750 -59,132 -3,889
通常出荷日1日目1日目9日目3日目〜2日目8日目
商品タイプバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーター-
振動数12000/15200(回/分)-----
全長(mm)1045-----
振動部(mm)径×長さ28×187-----
JANコード4966376332991-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト