17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄筋結束機 リバータイア

通常単価(税別)
218,000211,002
税込単価
239,800232,102
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・リチウムイオン電池搭載の鉄筋結束機です・オートパワーオフ機構付メインスイッチ搭載です・ブラシ...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 対象鉄筋径
    D10×D10~D13×D13×D13×D13
  • JANコード
    4902870859718
  • トラスココード
    354-7685
  • 質量(g)
    2200.0
  • バッテリー電圧(V)
    14.4
  • 高さ(mm)
    303
  • 充電時間(分)
    50
  • 全長(mm)
    286
  • 幅(mm)
    102
  • 容量(Ah)
    5.0

型番:

RB-399S-B2C-1450A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB-399S-B2C-1450Aの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
対象鉄筋径
D10×D10~D13×D13×D13×D13
JANコード
4902870859718
トラスココード
354-7685
質量(g)
2200.0
バッテリー電圧(V)
14.4
高さ(mm)
303
充電時間(分)
50
全長(mm)
286
幅(mm)
102
容量(Ah)
5.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RB-399S-B2C-1450A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,000211,002
( 232,102 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン電池搭載の鉄筋結束機です
・オートパワーオフ機構付メインスイッチ搭載です
・ブラシレスモーターを採用しています
【用途】
・鉄筋の結束に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋結束機 リバータイアの型番RB-399S-B2C-1450Aのページです。 型番RB-399S-B2C-1450Aに関する仕様情報を記載しております。
鉄筋結束機 リバータイアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋結束機 リバータイア
鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450A
鉄筋結束機 ツインタイア RB-400T-E-B2C/1450A
鉄筋結束機 ツインタイア RB-442T-B2C-1450A
鉄筋結束機 使用結束線 タイワイヤ(なまし鉄線) TW899-EG-JP
鉄筋結束機 使用結束線 タイワイヤ TW899JP(なまし鉄線)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格218,000248,000348,367238,00021,00015,217
通常出荷日1日目1日目18日目4日目1日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具--その他関連用品
対象鉄筋径D10×D10~D13×D13×D13×D13D16×D16~D38×D16×D16D10×D10~D19×D19D10×D10~D13×D13×D25--
JANコード490287085971849028708549594902870854973490287087181949028707427994902870742782
トラスココード354-7685354-7686349-2642630-0321176-0346447-3205
質量(g)2200.025004600.0250020300.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト