17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄筋結束機 ツインタイア RB-400T-E-B2C/1450A

通常単価(税別)
317,498
税込単価
349,248
通常出荷日:18日目

【特長】・コンタクトスイッチ採用、鉄筋に当てるだけで結束が可能です・ツインタイア機構で2本のワイヤを同...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 対象鉄筋径
    D10×D10~D19×D19
  • JANコード
    4902870854973
  • トラスココード
    349-2642
  • 質量(g)
    4600.0
  • バッテリー電圧(V)
    14.4
  • 高さ(mm)
    322
  • 全長(mm)
    1100
  • 幅(mm)
    408
  • 容量(Ah)
    5.0

型番:

RB-400T-E-B2C-1450A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB-400T-E-B2C-1450Aの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
対象鉄筋径
D10×D10~D19×D19
JANコード
4902870854973
トラスココード
349-2642
質量(g)
4600.0
バッテリー電圧(V)
14.4
高さ(mm)
322
全長(mm)
1100
幅(mm)
408
容量(Ah)
5.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RB-400T-E-B2C-1450A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317,498
( 349,248 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンタクトスイッチ採用、鉄筋に当てるだけで結束が可能です
・ツインタイア機構で2本のワイヤを同時に送ることで、1結束0.7秒以下です
・先端折り曲げ機構でミミ高さ約1/2下ヒゲのない結束形状です
・ツインハンドルで両手でバランスが良く、立ち姿勢でも取り回しがしやすいです
・ハンドルの高さは2段階に調整できます
・腰を曲げない姿勢での快適な鉄筋結束作業を実現し、腰部椎間板圧縮力約40%削減、作業による消費カロリーを約85%削減いたします(ハッカー比)
・結束力調整ダイヤルが手元にあることで、結束力を簡単に切り替えることができます
・ワイヤ詰まりの際は、電源をOFFして再度ONするだけで詰まったワイヤを自動的にカットします
【用途】
・床面鉄筋の結束に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋結束機 ツインタイア RB-400T-E-B2C/1450Aの型番RB-400T-E-B2C-1450Aのページです。 型番RB-400T-E-B2C-1450Aに関する仕様情報を記載しております。
鉄筋結束機 ツインタイア RB-400T-E-B2C/1450Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋結束機 ツインタイア RB-400T-E-B2C/1450A
鉄筋結束機 ツインタイア RB-610T-B2C-1450A
鉄筋結束機 リバータイア
鉄筋結束機 ツインタイア RB-442T-B2C-1450A
鉄筋結束機 使用結束線 タイワイヤ(なまし鉄線) TW899-EG-JP
鉄筋結束機 使用結束線 タイワイヤ TW899JP(なまし鉄線)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格317,498240,059211,020238,00021,00015,217
通常出荷日18日目1日目1日目4日目1日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具--その他関連用品
対象鉄筋径D10×D10~D19×D19D16×D16~D38×D16×D16D10×D10~D13×D13×D13×D13D10×D10~D13×D13×D25--
JANコード490287085497349028708549594902870859718490287087181949028707427994902870742782
トラスココード349-2642354-7686354-7685630-0321176-0346447-3205
質量(g)4600.025002200.0250020300.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト