17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

金属製ホースリール リフトメタル

通常単価(税別)
12,66016,121特別価格
税込単価
13,92617,733特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・金属製のボディで高い耐久性です・ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時に...

詳細を確認
  • 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
  • 井戸水や常温以外の水を使用しないでください。水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
  • ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ホース全長

(m)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
20
361
4975373040907
8400.0
365-1115
1個
30
361
4975373176835
9800.0
365-1113
1個
20
363
4975373040914
10400.0
365-1116
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,66010,677
( 11,745 )
1日目
14,14311,929
( 13,122 )
1日目
16,12113,596
( 14,956 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製のボディで高い耐久性です
・ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません
・工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます
・ねじがないので蛇口に傷がつきません
・ねじれに強いツイスターホースを採用しています
【用途】
・一般家庭での屋外散水用
・ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に
・お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に
【材質】
・フレーム:鋼
・ホース:塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
  • 井戸水や常温以外の水を使用しないでください。水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
  • ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製ホースリール リフトメタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製ホースリール リフトメタル
ホースリール BOXY NEXT
スチール製 高圧温水リール
大流量ホースリール 内径15mm
トヨフィットSリール
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
メーカータカギタカギ三協リールトラスコ中山トヨックス十川産業
通常価格12,660-6,688 -129,101 -11,082 -8,36323,602
通常出荷日1日目1日目〜4日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース
適用ホース内径12129.515mm13.57.0
特長標準ホースカバー付き軽量ホースねじれ防止水流調整機能標準 / 回転台座
奥行(mm)403-----
使用圧力(MPa)0.70.7----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト