17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)

通常単価(税別)
15,623
税込単価
17,185
通常出荷日:1日目

【特長】・バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています・底部は頑強な樹脂素...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ブラック
  • JANコード
    0092644554759
  • トラスココード
    251-3044
  • ポケット数(個)
    35
  • 奥行(mm)
    165
  • 高さ(mm)
    432
  • 幅(mm)
    356
  • 容量(L)
    22
  • 質量(g)
    2260.0
  • 材質1
    1680デニール防弾繊維

型番:

55475
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55475の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ブラック
JANコード
0092644554759
トラスココード
251-3044
ポケット数(個)
35
奥行(mm)
165
高さ(mm)
432
幅(mm)
356
容量(L)
22
質量(g)
2260.0
材質1
1680デニール防弾繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55475
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,623
( 17,185 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています
・底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます
・内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です
・外ポケットには携帯電話や鍵など小物を収納出来ます
【用途】
・工具や資材の持ち運びに
【材質】
・1680デニール防弾繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)の型番55475のページです。 型番55475に関する仕様情報を記載しております。
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
ショルダーポーチ Tradesman Pro
ワイドオープンツールバッグ Tradesman Pro
ツールトート Tradesman Pro
ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格15,62353,21214,76226,03519,67324,072
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途ツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード009264455475900926445547350092644554667009264455469800926445546290092644554551
トラスココード251-3044251-3035251-3025251-3030251-3033251-3046

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト