17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200【30個入り】

通常単価(税別)
11,4309,251
税込単価
12,57310,176
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・紙粉が少なく、やわらかくなめらかです・濡れてもやぶれにくいです・2枚重ねで優れた吸収力があり...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ドライ
  • トラスココード
    315-7143
  • JANコード
    4902011824902
  • 質量(g)
    13100.0
  • 材質1
    パルプ
  • ケース入数
    200枚×30パック
  • シートサイズ(mm)
    230×210
  • 高さ(mm)
    465
  • 幅(mm)
    615
  • 長さ(m)
    230

型番:

823490
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

823490の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
タイプ
ドライ
トラスココード
315-7143
JANコード
4902011824902
質量(g)
13100.0
材質1
パルプ
ケース入数
200枚×30パック
シートサイズ(mm)
230×210
高さ(mm)
465
幅(mm)
615
長さ(m)
230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
823490
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,4309,251
( 10,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙粉が少なく、やわらかくなめらかです
・濡れてもやぶれにくいです
・2枚重ねで優れた吸収力があります
・ポリ包装タイプです
・片手で取り出せるポップアップタイプです
【用途】
・製造現場での拭取り
・器具、部品の拭取り
・感染対策での拭取り
【材質】
・パルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200の型番823490のページです。 型番823490に関する仕様情報を記載しております。
プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200
プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ
プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
プロワイプ ソフトマイクロワイパー(ホワイト)
プロワイプ ストロングタオル
プロワイプ ソフトタオル
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエール大王製紙エリエール
通常価格11,43011,16011,44613,7058,598 -9,055 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
タイプドライドライドライドライドライドライ
トラスココード315-7143342-8249375-5495---
JANコード490201182490249020117012964902011702422---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト