17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールトート Tradesman Pro

通常単価(税別)
19,673
税込単価
21,640
通常出荷日:1日目

【特長】・バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています・底部は頑強な樹脂素...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ブラック
  • JANコード
    0092644554629
  • トラスココード
    251-3033
  • ポケット数(個)
    20
  • 奥行(mm)
    222
  • 高さ(mm)
    432
  • 幅(mm)
    222
  • 質量(g)
    2460.0
  • 材質1
    1680デニール防弾繊維

型番:

554158-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

554158-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ブラック
JANコード
0092644554629
トラスココード
251-3033
ポケット数(個)
20
奥行(mm)
222
高さ(mm)
432
幅(mm)
222
質量(g)
2460.0
材質1
1680デニール防弾繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
554158-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,673
( 21,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています
・底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます
・内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です
【用途】
・工具や資材の持ち運びに
【材質】
・1680デニール防弾繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールトート Tradesman Proの型番554158-14のページです。 型番554158-14に関する仕様情報を記載しております。
ツールトート Tradesman Proのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールトート Tradesman Pro
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
ショルダーポーチ Tradesman Pro
ワイドオープンツールバッグ Tradesman Pro
電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格19,67353,21214,76226,0359,77115,623
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途ツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード009264455462900926445547350092644554667009264455469800926445544830092644554759
トラスココード251-3033251-3035251-3025251-3030251-3024251-3044

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト