17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工バケツトート

通常単価(税別)
28,09521,523
税込単価
30,90523,675
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫で耐水性に優れたデニールポリエステル製で、過酷な作業現場でも耐久性を発揮します・底部分に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • ブラック
  • JANコード
    0092644588884
  • トラスココード
    251-3038
  • 奥行(mm)
    191
  • 高さ(mm)
    254
  • 幅(mm)
    394
  • 質量(g)
    1510.0
  • 材質1
    ポリエステル

型番:

58888
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

58888の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
ブラック
JANコード
0092644588884
トラスココード
251-3038
奥行(mm)
191
高さ(mm)
254
幅(mm)
394
質量(g)
1510.0
材質1
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
58888
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,09521,523
( 23,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で耐水性に優れたデニールポリエステル製で、過酷な作業現場でも耐久性を発揮します
・底部分には排水用の孔が空いています
・長さ調整が可能なショルダーストラップには滑り止め加工が施されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工バケツトートの型番58888のページです。 型番58888に関する仕様情報を記載しております。
電工バケツトートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工バケツトート
電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448
電工バケツ ストレート型 5106P
ワイドオープンツールバッグ Tradesman Pro
ショルダーポーチ Tradesman Pro
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格28,09512,60717,43531,81517,65475,310
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途キャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグ
ブラックブラックホワイトブラックブラックブラック
JANコード009264458888400926445544830092644555053009264455469800926445546670092644554735
トラスココード251-3038251-3024195-2464251-3030251-3025251-3035

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト