17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)

通常単価(税別)
26,727
税込単価
29,400
通常出荷日:1日目

【特長】・ノートPC専用コンパートメント付です・バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ブラック
  • JANコード
    0092644554551
  • トラスココード
    251-3046
  • ポケット数(個)
    22
  • 奥行(mm)
    165
  • 高さ(mm)
    406
  • 幅(mm)
    483
  • 質量(g)
    2270.0
  • 材質1
    1680デニール防弾繊維

型番:

55455M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55455Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ブラック
JANコード
0092644554551
トラスココード
251-3046
ポケット数(個)
22
奥行(mm)
165
高さ(mm)
406
幅(mm)
483
質量(g)
2270.0
材質1
1680デニール防弾繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55455M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,727
( 29,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノートPC専用コンパートメント付です
・バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています
・ペンや電話など小物用ポケットが充実しています
・内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です
【用途】
・工具や資材の持ち運びに
【材質】
・1680デニール防弾繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)の型番55455Mのページです。 型番55455Mに関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
LEDライト付ツールバッグ Tradesman Pro
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
ショルダーポーチ Tradesman Pro
ワイドオープンツールバッグ Tradesman Pro
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格26,72753,70627,93415,77217,38127,472
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途ツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード009264455455100926445547350092644554315009264455475900926445546670092644554698
トラスココード251-3046251-3035251-3039251-3044251-3025251-3030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト