17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールキャリーバッグ Tradesman Pro

通常単価(税別)
75,31053,206
税込単価
82,84158,527
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・頑丈な8インチ(約20cm)のホイールが付いており、不整地でも簡単に転がすことができます・1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • ブラック
  • JANコード
    0092644554735
  • トラスココード
    251-3035
  • ポケット数(個)
    19
  • 奥行(mm)
    391
  • 高さ(mm)
    572
  • 幅(mm)
    554
  • 質量(g)
    15950.0
  • 材質1
    本体:1680デニール防弾繊維
  • 材質2
    フタ:樹脂

型番:

55473RTB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55473RTBの仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
キャリーバッグ
ブラック
JANコード
0092644554735
トラスココード
251-3035
ポケット数(個)
19
奥行(mm)
391
高さ(mm)
572
幅(mm)
554
質量(g)
15950.0
材質1
本体:1680デニール防弾繊維
材質2
フタ:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55473RTB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,31053,206
( 58,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な8インチ(約20cm)のホイールが付いており、不整地でも簡単に転がすことができます
・113kgまで荷物を入れることができます
・フタ部分は樹脂製になっており、携帯電話、ペットボトル、小さなパーツを置くことが可能です
・伸縮式のハンドル付です
【用途】
・工具や資材の持ち運びに
【材質】
・本体:1680デニール防弾繊維
・フタ:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャリーバッグ Tradesman Proの型番55473RTBのページです。 型番55473RTBに関する仕様情報を記載しております。
ツールキャリーバッグ Tradesman Proのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
ショルダーポーチ Tradesman Pro
ワイドオープンツールバッグ Tradesman Pro
ツールトート Tradesman Pro
電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448
LEDライト付ツールバッグ Tradesman Pro
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格75,31017,65431,81523,39512,60732,337
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途キャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード009264455473500926445546670092644554698009264455462900926445544830092644554315
トラスココード251-3035251-3025251-3030251-3033251-3024251-3039

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト