17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動チェーンホイスト DCHシリーズ

通常単価(税別)
64,12588,171
税込単価
70,53896,988

【特長】・本体が軽量なので、持ち運びに便利で取り扱いも簡単です・巻取り過ぎを防...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ホイスト
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 材質1
    ロードチェーン:特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 巻上モータ容量(kW)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    定格荷重

    (t)

    標準揚程

    (m)

    巻上速度(m/min)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    巻上モータ容量(kW)

    最小発注数量
    0.15
    3
    2
    4963360506376
    8500.0
    166-7755
    220
    1個
    0.15
    6
    2
    4963360506390
    9500.0
    158-8313
    220
    1個
    0.25
    6
    3
    4963360506574
    14000.0
    382-7327
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,125
    ( 70,538 )
    1日目
    80,156
    ( 88,172 )
    1日目
    88,171
    ( 96,988 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体が軽量なので、持ち運びに便利で取り扱いも簡単です
    ・巻取り過ぎを防ぐ上限リミット付です
    ・メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです
    ・ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計です
    【用途】
    ・荷物の吊り上げ・吊り下げ作業に
    【材質】
    ・ロードチェーン:特殊合金鋼

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動チェーンホイスト DCHシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動チェーンホイスト DCHシリーズ
    電動ワイヤーホイスト
    電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)
    電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ
    電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ
    エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業三菱電機三菱電機トーヨーコーケン遠藤工業
    通常価格64,125-32,481801,522 -276,995 -116,982 -276,321 -
    通常出荷日1日目1日目5日目〜11日目〜1日目4日目〜
    商品タイプホイスト-ホイストホイストホイストホイスト
    電源(V)100100----
    電源コード長さ(m)33----
    材質1ロードチェーン:特殊合金鋼ワイヤー:炭素鋼----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト