17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力送風機 ブルージェットファン スタンダードタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強力送風機 ブルージェットファン スタンダードタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BJ-6341-50HZ

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大風量・低騒音の送風が、様々なシーンで活躍します
・指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能です
・キャスター付で、風向き変更や移動もスムーズです
【用途】
・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
430/-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
81/-
トラスココード
208-2677
質量(g)
65000.0
ハネ径(mm)
626
周波数(Hz)
50
出力(kW)(50/60Hz)
1.5/-
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.54/-
ファン翼数(枚)
9
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト