ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スイデン 送風機 ジェットスイファン RSシリーズ |
|
淀川電機製作所 電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ |
|
淀川電機製作所 耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様 |
|
昭和電機 電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
411,765円354,406円 ( 389,847円 ) | 18日目 |
411,765円354,406円 ( 389,847円 ) | 18日目 |
467,493円402,371円 ( 442,608円 ) | 18日目 |
467,493円402,371円 ( 442,608円 ) | 18日目 |
【特長】
・省電力・低騒音を実現したモデルです
・従来機種と比較し消費電力34%削減、騒音値8dB削減(50Hzの場合)
・指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能です
・キャスター付で、風向き変更や移動もスムーズです
・垂直方向の風向き変更も行えます
【用途】
・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策、強制冷却・乾燥、サーキュレーション、結露対策などに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

テラル
リングブロワ VFZ-A型
5通常価格(税別):130,444円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):29,909円~

スイデン
フレキシブルPETダクト ダクト径320mm
4通常価格(税別):10,314円

鎌倉製作所
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
0通常価格(税別):130,774円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター
0通常価格(税別):2,150円~

アイリスオーヤマ
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
5通常価格(税別):4,723円