ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3

通常単価(税別)
613,005527,613
税込単価
674,306580,374
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・大風量・低騒音の送風が、様々なシーンで活躍します・水平方向への自動首振り機能で快適な風をピン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    202/242
  • 騒音値(dB(A)) (50/60Hz)
    69/73
  • トラスココード
    208-2694
  • 質量(g)
    90000.0
  • ハネ径(mm)
    600
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    0.75/0.75
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.40/0.62
  • ファン翼数(枚)
    4

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

BJS-606-E3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BJS-606-E3の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
202/242
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
69/73
トラスココード
208-2694
質量(g)
90000.0
ハネ径(mm)
600
周波数(Hz)
50/60
出力(kW)(50/60Hz)
0.75/0.75
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.40/0.62
ファン翼数(枚)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
BJS-606-E3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
613,005527,613
( 580,374 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大風量・低騒音の送風が、様々なシーンで活躍します
・水平方向への自動首振り機能で快適な風をピンポイントに供給します
・首振り角度は15度、30度、45度から選択可能です
【用途】
・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策、強制冷却・乾燥、サーキュレーション、結露対策などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3の型番BJS-606-E3のページです。 型番BJS-606-E3に関する仕様情報を記載しております。
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
エアムーバー
強力送風機 ブルージェットファン ライト BJ-4041
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所スイデンワキタ鎌倉製作所
通常価格613,005346,750130,77462,401 -19,862308,050
通常出荷日18日目18日目19日目1日目2日目18日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200三相200100-100-
最大風量(m3/min)(50/60Hz)202/242220/25050/6047/5413.3/15.0140/170
騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/7379/8479/8381/8459/6765/69
トラスココード208-2694208-2691149-3161---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト