17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力送風機 ブルージェット エコスイング 省エネタイプ・ルーバー BJES-624-E3

通常単価(税別)
639,319特別価格
税込単価
703,251特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・省電力・低騒音を実現したモデルです・ボディ内部にオートスイングルーバーを内蔵しています・指向...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 質量(g)
    88000.0
  • ハネ径(mm)
    618
  • ファン翼数(枚)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

騒音値(dB(A))

(50/60Hz)

トラスココード

周波数(Hz)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(kW)(50/60Hz)

最小発注数量
350/-
78/-
208-2688
50
1.5/-
1.06/-
1個
-/350
-/82
208-2689
60
-/1.5
-/1.19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639,319550,261
( 605,287 )
18日目
639,319550,261
( 605,287 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省電力・低騒音を実現したモデルです
・ボディ内部にオートスイングルーバーを内蔵しています
・指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能です
・キャスター付で、風向き変更や移動もスムーズです
・垂直方向の風向き変更も行えます
【用途】
・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策、強制冷却・乾燥、サーキュレーション、結露対策などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力送風機 ブルージェット エコスイング 省エネタイプ・ルーバー BJES-624-E3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力送風機 ブルージェット エコスイング 省エネタイプ・ルーバー BJES-624-E3
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットエコ 省エネタイプ BJE
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング BJS-604-E3
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットギガ BJ-8041
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格639,319411,765 -557,277613,005346,750527,865
通常出荷日18日目18日目18日目18日目18日目18日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
質量(g)88000.082000.090000.090000.040000.0105000.0
ハネ径(mm)618618600600350800
ファン翼数(枚)334436

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト