17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力送風機 ブルージェットファン ライト BJ-4041

通常単価(税別)
308,050特別価格
税込単価
338,855特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・指向性に優れ30m先まで送風でき、風をピンポイントに供給します・キャスター付で、風向き変更や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    140/170
  • 騒音値(dB(A)) (50/60Hz)
    65/69
  • 質量(g)
    35000.0
  • ハネ径(mm)
    400
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    0.25/0.25
  • ファン翼数(枚)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

トラスココード

消費電力(kW)(50/60Hz)

最小発注数量
100
208-2681
0.25/0.4
1個
三相200
208-2682
0.28/0.39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308,050265,138
( 291,652 )
18日目
308,050265,138
( 291,652 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指向性に優れ30m先まで送風でき、風をピンポイントに供給します
・キャスター付で、風向き変更や移動もスムーズです
・垂直方向の風向き変更も行えます
【用途】
・製品冷却、ヒューム対策、防暑対策などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力送風機 ブルージェットファン ライト BJ-4041のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力送風機 ブルージェットファン ライト BJ-4041
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
搬送ファン サイレンサあり 大風量モデル 50/60Hz
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットギガ BJ-8041
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格308,050346,750613,005130,774496,762527,865
通常出荷日18日目18日目18日目19日目1日目18日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)140/170220/250202/24250/6057/67-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/6979/8469/7379/8361/65-
質量(g)35000.040000.090000.015000.051000105000.0
ハネ径(mm)400350600300300800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト