ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・ストレッチ包装作業の負担軽減と、効率化に貢献します・手巻から機械化する場合のエントリーモデル...
詳細を確認【特長】
・ストレッチ包装作業の負担軽減と、効率化に貢献します
・手巻から機械化する場合のエントリーモデルながら基本機能が充実しています
・インバーターを使用したソフトスタート方式で荷崩れを防止します
・光電センサーにより包装物の高さを自動検出します
・ターンテーブル定位置停止機能付きです
・漏電ブレーカーを標準装備しています
【材質】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

トラスコ中山
ストレッチフィルム(紙管3インチ)
4.4通常価格(税別):1,732円~

三友産業
ハンディラップ
4.6通常価格(税別):452円~

ユタカメイク
ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m
4.4通常価格(税別):486円

トラスコ中山
ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付)
4.7通常価格(税別):1,372円

トラスコ中山
ストレッチフィルムミニ
4.4通常価格(税別):668円~

大化工業
ダイカラップ(ポリエチレン)
4.3通常価格(税別):1,468円~

司化成工業
ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm
4通常価格(税別):2,060円

司化成工業
ツカサ ストレッチフィルム(ノンコア)18×500×300
0通常価格(税別):1,677円