ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアリールmini用折りたたみコーン2枚セット【2個入り】

通常単価(税別)
13,544
税込単価
14,898
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみ式コーンでコンパクトに収納可能です・バリアリールminiが取付可能なスチールプレー...

詳細を確認

ご注意

  • 転倒防止の為、必ず市販のコーンウエイト2kg(内径Φ305~310mm)を併用してください。

型番:

BRS-PC1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

BRS-PC1の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド
幅×高さ(mm)
260×660
JANコード
4993091105845
トラスココード
360-1486
質量(g)
1800.0
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRS-PC1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,544
( 14,898 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式コーンでコンパクトに収納可能です
・バリアリールminiが取付可能なスチールプレート付きです
【用途】
・一時的な立入制限に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 転倒防止の為、必ず市販のコーンウエイト2kg(内径Φ305~310mm)を併用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールmini用折りたたみコーン2枚セットの型番BRS-PC1のページです。 型番BRS-PC1に関する仕様情報を記載しております。
バリアリールmini用折りたたみコーン2枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアリールmini用折りたたみコーン2枚セット
バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)
バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット)
自動巻バリアリール バリアリール用保護シール
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,54436,98233,297217760494
通常出荷日1日目5日目4日目1日目2日目1日目
商品タイプカラーコーンその他その他カラーコーン用オプションその他カラーコーン用オプション
レッドイエローイエロー-ブラックブラック
幅×高さ(mm)260×660---98×23858×206
JANコード4993091105845499309110605749930911044804993091101649--
トラスココード360-1486377-4963206-8240481-2140--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト