17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インバータ発電機 IEG2501

通常単価(税別)
174,538148,619
税込単価
191,992163,481
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・電源の供給タイミングを調整できる「交流出力スイッチ」を装備しています・インバータ出力で負荷に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力
    100V-2.5KVA
  • 連続運転時間 (h)
    7.3
  • 仕様
    交流専用
  • JANコード
    4993005019220
  • トラスココード
    387-0267
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    29500.0
  • タンク容量(L)
    11.8
  • 周波数(Hz)
    50/60(切替スイッチによる)
  • 全高(mm)
    467
  • 全長(mm)
    488
  • 全幅(mm)
    417
  • 騒音値(dB)
    65~71
  • 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)
    17.6~7.3
  • 材質1
    鉄、樹脂

型番:

IEG2501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IEG2501の仕様・寸法情報

商品タイプ
オープン型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-2.5KVA
連続運転時間(h)
7.3
仕様
交流専用
JANコード
4993005019220
トラスココード
387-0267
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
29500.0
タンク容量(L)
11.8
周波数(Hz)
50/60(切替スイッチによる)
全高(mm)
467
全長(mm)
488
全幅(mm)
417
騒音値(dB)
65~71
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)
17.6~7.3
材質1
鉄、樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IEG2501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,538148,619
( 163,481 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源の供給タイミングを調整できる「交流出力スイッチ」を装備しています
・インバータ出力で負荷に応じてエンジン回転を制御するエコ発電機能付です
【用途】
・電動工具、パソコン、モバイル充電などの電源として
【材質】
・鉄、樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インバータ発電機 IEG2501の型番IEG2501のページです。 型番IEG2501に関する仕様情報を記載しております。
インバータ発電機 IEG2501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インバータ発電機 IEG2501
オープン型インバータ発電機(交流専用)
新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業HONDAHONDAHONDA
通常価格174,538166,340215,000222,600273,463119,869
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプオープン型ガソリンエンジンオープン型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン
定格交流出力100V-2.5KVA100V-2.5kVA12V-8A100V-2.4kVA(50/60Hz)100V-2.6kVA(50/60Hz)100V-0.9kVA
連続運転時間(h)7.313.2~6.15~8.6(1/4負荷~定格負荷)22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷)7.1~3.2
仕様交流専用交流専用交流直流両用交流直流両用交流直流両用交流直流両用
JANコード499300501922049930050072414993005009023---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト