17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファスナー付きセーフティブーツ(オートクレーブ対応) PA9655-W

通常単価(税別)
21,97626,346特別価格
税込単価
24,17428,981特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊耐熱ゴム素材を使用したAC対応セーフティブーツです・柔軟でクッション性が高い発泡中底を採...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • ホワイト
  • 足幅
    EEE
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100 / 1000
  • 材質1
    靴部:耐熱合成ゴム、先芯:樹脂、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%)
  • ISO Class
    クラス100~1000(グレードA、B)オートクレーブ対応

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
24
4957631583357
362-9909
1100.0
1個
25
4957631583364
362-9913
1100.0
1個
26
4936149649366
362-9914
1200.0
1個
27
4936149649373
362-9910
1360.0
1個
28
4936149649380
362-9912
1500.0
1個
29
4936149649397
362-9908
1600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,97620,002
( 22,002 )
1日目
21,97620,002
( 22,002 )
1日目
21,97620,002
( 22,002 )
1日目
21,97620,002
( 22,002 )
1日目
21,97620,002
( 22,002 )
1日目
26,34623,985
( 26,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊耐熱ゴム素材を使用したAC対応セーフティブーツです
・柔軟でクッション性が高い発泡中底を採用しています
・長時間の立ち仕事で負担が大きい「足」をいたわります
・オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に、靴底の裏布を排除しています
・足先保護の先芯強度はS級(JIS T 8101に準拠)です
【材質】
・靴部:耐熱合成ゴム、先芯:樹脂、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%)

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファスナー付きセーフティブーツ(オートクレーブ対応) PA9655-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスナー付きセーフティブーツ(オートクレーブ対応) PA9655-W
クリーンシューズ ファスナー付ロングブーツ
先芯入り静電安全靴 セミロングブーツ
先芯入り静電安全靴 短靴
制電ロングブーツ(ブラストン)
軽量 制電ロングブーツ
メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインアズワンブラストン
通常価格21,976-15,29314,362 -12,033 -7,843 -7,843 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜7日目7日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
足幅EEEEEEEEEEEEEEEEEE
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100 / 1000100100100100100
材質1靴部:耐熱合成ゴム、先芯:樹脂、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%)靴底:ウレタン靴底:ウレタン靴底:ウレタン--

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト