17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガホン"かる~いホン"(軽量・耐水・耐衝撃タイプ)

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:1日目

【特長】・使用電池を4本に減らし、出力はそのままのエコ使用のメガホンです【材質】・ASA樹脂

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
  • JANコード
    4543853000859
  • トラスココード
    255-9292
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ASA樹脂
  • 音声通達距離(m)
    約160
  • 口径(mm)
    109
  • 全長(mm)
    228
  • 定格出力(W)
    4.5
  • 高さ(mm)
    205
  • 電池持続時間(h)
    13

型番:

TD-501Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-501Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
JANコード
4543853000859
トラスココード
255-9292
質量(g)
400.000
材質1
ASA樹脂
音声通達距離(m)
約160
口径(mm)
109
全長(mm)
228
定格出力(W)
4.5
高さ(mm)
205
電池持続時間(h)
13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-501Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用電池を4本に減らし、出力はそのままのエコ使用のメガホンです
【材質】
・ASA樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガホン"かる~いホン"(軽量・耐水・耐衝撃タイプ)の型番TD-501Yのページです。 型番TD-501Yに関する仕様情報を記載しております。
メガホン"かる~いホン"(軽量・耐水・耐衝撃タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガホン"かる~いホン"(軽量・耐水・耐衝撃タイプ)
セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)
フレキシブル型マイクロホン マイク
メガホン(防滴タイプサイレン付)
メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB
ショルダーメガホン
メーカーノボル電機ノボル電機ノボル電機ユニペックスユニペックスTOA
通常価格14,00024,89813,00028,95160,865 -37,578
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプハンズフリータイプ
内蔵音なしサイレンなしサイレンホイッスルホイッスル
防水性
JANコード45438530008594543853000170----
トラスココード255-9292305-6937149-0936---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト