ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット送風機(ヘルクール)HO-901A

通常単価(税別)
11,7239,701
税込単価
12,89510,671
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメット用の簡易送風機、ヘルメット内の蒸れ、発汗を抑えます・送風機と電池パックの一体型構造...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    112
  • 詳細タイプ
    ヘルメット送風機
  • JANコード
    4582353038719
  • トラスココード
    248-5388
  • 質量(g)
    118.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    60
  • 幅(mm)
    96
  • 電源
    単3形乾電池×2本(別売)

ご注意

  • 取扱い説明書をご熟読ください。ヘルメット・電池は別売です。
  • 全周ツバ付きヘルメット、溝の広いヘルメットには装着できない場合があります。
  • 防雨仕様ではありません。
  • ヘルメット本体と、頭部を押さえるハンモックとの間を確保し風の通り道を確保してください。
  • 取扱説明書記載の注意事項を遵守してください。

型番:

HO-901A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HO-901Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
112
詳細タイプ
ヘルメット送風機
JANコード
4582353038719
トラスココード
248-5388
質量(g)
118.000
材質1
ABS樹脂
奥行(mm)
60
幅(mm)
96
電源
単3形乾電池×2本(別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HO-901A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,7239,701
( 10,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット用の簡易送風機、ヘルメット内の蒸れ、発汗を抑えます
・送風機と電池パックの一体型構造です
・約9時間運転が持続します
・吹き出し風速4m/sでヘルメットの中を強力に換気します
【用途】
・ヘルメット用の換気、蒸れ防止に
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・ヘルクール本体(ブリスターパックに梱包)、ヘルメットに接着する面ファスナーシート一対

ご注意

  • 取扱い説明書をご熟読ください。ヘルメット・電池は別売です。
  • 全周ツバ付きヘルメット、溝の広いヘルメットには装着できない場合があります。
  • 防雨仕様ではありません。
  • ヘルメット本体と、頭部を押さえるハンモックとの間を確保し風の通り道を確保してください。
  • 取扱説明書記載の注意事項を遵守してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット送風機(ヘルクール)HO-901Aの型番HO-901Aのページです。 型番HO-901Aに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット送風機(ヘルクール)HO-901Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット送風機(ヘルクール)HO-901A
ユニット ヘルタイ用ネームカバー 377-501
ヘルタイ用ネームカバー 作業責任者
ヘルメット用ステッカー若葉マーク
あごヒモ
紙帽子(不織布)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格11,7233634504311,0666,302
通常出荷日1日目1日目4日目1日目6日目1日目
商品タイプその他その他その他ステッカー-帽子
高さ(mm)1125858(表示面)---
詳細タイプヘルメット送風機-----
JANコード4582353038719458218390726145711815256454582183902440-4571181540624
トラスココード248-5388481-9870105-8493371-6198-183-8650

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト