17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gシリーズ ハイブリッド式LEDヘッドライト 101RG GH-101RG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Gシリーズ ハイブリッド式LEDヘッドライト 101RG

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GH-101RG

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・付属の専用充電池(GA-12)or別売りの単4アルカリ電池×4本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです
・本体もしくは専用充電池から充電可能です
・スイッチロック搭載です(後部認識灯のみ)
・Gシリーズ最軽量の176gです
・明るさ3段階調節が可能です
・フォーカス機能搭載です
・GH-001RGの後継機種です
・機能性はそのままで明るさアップとなります
・本体の充電がマグネット式充電となりさらに使いやすくなりました
【用途】
・夜間の作業現場に
・屋内での点検作業に
・暗所の手元作業で両手を使用する場合に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

全光束(lm)
450
特殊用途
防水
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
4950654047141
トラスココード
342-2647
奥行(mm)
37.2
高さ(mm)
43.2
最大点灯時間(h)
6(強モード時)
ブラック
幅(mm)
59.3
質量(g)
176.000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト