17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレーガン 重力式塗装システムキット

通常単価(税別)
65,00160,691
税込単価
71,50166,760
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます・構成部品が少なく、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 空気使用圧力範囲 (MPa)
    0.05~0.24
  • その他
    オプション
  • 空気消費量
    370SLPM(13SCFM)
  • 最高動作温度
    50℃
  • 最大HVLP動作空気圧(圧力)
    1.24bar/18psi
  • 最大HVLP動作空気圧(重力)
    1.38bar/20psi
  • JANコード
    4550309168629
  • 質量(g)
    980.000
  • トラスココード
    256-8750
  • セット内容・付属品
    パフォーマンススプレーガン×1ヶ/エアーバルブ×1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml×5ヶ/PPS2.0カップ600ml×1ヶ/重力式ノズル(3種×5ヶ)

型番:

26778
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26778の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
空気使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.24
その他
オプション
空気消費量
370SLPM(13SCFM)
最高動作温度
50℃
最大HVLP動作空気圧(圧力)
1.24bar/18psi
最大HVLP動作空気圧(重力)
1.38bar/20psi
JANコード
4550309168629
質量(g)
980.000
トラスココード
256-8750
セット内容・付属品
パフォーマンススプレーガン×1ヶ/エアーバルブ×1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml×5ヶ/PPS2.0カップ600ml×1ヶ/重力式ノズル(3種×5ヶ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26778
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,00160,691
( 66,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます
・構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です
・大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます
・塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です
【用途】
・重力式での塗装に
・環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン 重力式塗装システムキットの型番26778のページです。 型番26778に関する仕様情報を記載しております。
スプレーガン 重力式塗装システムキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーガン 重力式塗装システムキット
スプレーガン 工業用塗装システムキット
プランジャーポンプ式エアレスユニット
フルオープン・イオンシャワー・ブース
イージーラインエッジ ノズル
スプレーライナー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアネスト岩田ビックツールITW日本緑十字社
通常価格65,00183,801500,500 -2,264,118 -1,14910,885
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目4日目
商品タイプその他その他塗装用制御機器その他その他その他
空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.240.05~0.240.7---
その他オプションオプション-オプションオプション-
空気消費量370SLPM(13SCFM)370SLPM(13SCFM)----
最高動作温度50℃50℃----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト