ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏光グラス Cross over(クロスオーバー)

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:1日目

【特長】・そのままでもメガネの上からも掛けることもできる偏光グラスです・ノーズパッドをワンタッチで取り...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • コーティング
    ハードマルチコート
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    140
  • レンズ厚(mm)
    2.0
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    レンズ:プラスチック(CR39)
  • 材質2
    フレーム:ナイロン

ご注意

  • 暗所での使用はお避けください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。高温の場所に長時間放置しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください。(熱湯はお避けください)
  • 水の中に長時間つけ置きをしないでください。

型番:

F1626
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F1626の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
傷防止
コーティング
ハードマルチコート
ノーズパッド
フレーム色
クリアーブラウン
レンズ色
ラスターオレンジ
可視光線透過率(%)
32
高さ(mm)
45
幅(mm)
140
レンズ厚(mm)
2.0
JANコード
4580274166030
質量(g)
25.000
トラスココード
120-0738
材質1
レンズ:プラスチック(CR39)
材質2
フレーム:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F1626

フレーム色

レンズ色

可視光線透過率(%)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
クリアーブラウン
ラスターオレンジ
32
4580274166030
120-0738
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・そのままでもメガネの上からも掛けることもできる偏光グラスです
・ノーズパッドをワンタッチで取り外すと、オーバーグラスになります
・通気性が高く、締め付けを感じさせない軽量な着用感です
・眼鏡の上から着用する際は、ノーズパッドを取り外してください
・小ぶりの眼鏡の上から着用する際にはノーズパッドを付けたままでご使用ください
【用途】
・車の運転に
・港湾などの水辺に
【材質】
・レンズ:プラスチック(CR39)
・フレーム:ナイロン

ご注意

  • 暗所での使用はお避けください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。高温の場所に長時間放置しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください。(熱湯はお避けください)
  • 水の中に長時間つけ置きをしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏光グラス Cross over(クロスオーバー)の型番F1626のページです。 型番F1626に関する仕様情報を記載しております。
偏光グラス Cross over(クロスオーバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏光グラス Cross over(クロスオーバー)
偏光グラス TITICACA(チチカカ)
二眼型偏光セーフティグラス(グレー)
偏光グラス STELTH(ステルス)
偏光グラス DEVON(デヴォン)
偏光グラスYS-390 PSMK
メーカージールオプティクスジールオプティクストラスコ中山ジールオプティクスジールオプティクス山本光学
通常価格22,00023,000 -4,92826,00126,0017,266
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め--
UVカット
傷防止
コーティングハードマルチコートハードマルチコート-ハードマルチコートハードマルチコート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト