ファクトリーサプライ用品技術窓口

保温・保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

通常単価(税別)
11,966
税込単価
13,163
通常出荷日:1日目

【特長】・業務用の保温・保冷ボックスです・断熱材として発泡ウレタンを使用しており、従来の発泡スチロール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • イエロー
  • JANコード
    4983049005556
  • トラスココード
    338-8274
  • 外形寸法(mm)奥行
    317
  • 外形寸法(mm)間口
    557
  • 外形寸法(mm)高さ
    174
  • 有効内寸(mm)奥行
    279
  • 有効内寸(mm)間口
    494
  • 有効内寸(mm)高さ
    164
  • 容量(L)
    23.6
  • 質量(g)
    1990.0
  • 外壁材質
    PP
  • 断熱材材質
    発泡PS

ご注意

  • フタは別売りです。

型番:

20099000YE304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20099000YE304の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
イエロー
JANコード
4983049005556
トラスココード
338-8274
外形寸法(mm)奥行
317
外形寸法(mm)間口
557
外形寸法(mm)高さ
174
有効内寸(mm)奥行
279
有効内寸(mm)間口
494
有効内寸(mm)高さ
164
容量(L)
23.6
質量(g)
1990.0
外壁材質
PP
断熱材材質
発泡PS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20099000YE304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,966
( 13,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用の保温・保冷ボックスです
・断熱材として発泡ウレタンを使用しており、従来の発泡スチロールより、保温・保冷効果を30%アップさせました
・外壁は一体成型のため、つなぎ目がなく、洗浄性に優れ、水が侵入する心配がありません
【用途】
・シャリ箱
【材質】
・外壁:PP
・断熱材:発泡PS

ご注意

  • フタは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保温・保冷ボックス サンコールドボックス(本体)の型番20099000YE304のページです。 型番20099000YE304に関する仕様情報を記載しております。
保温・保冷ボックス サンコールドボックス(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保温・保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
折りたたみコンテナー コールドオリコン
サンコールドボックス(本体)
EPボックスフタ
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲アイリスオーヤマ
通常価格11,96611,49729,062 -11,764 -783 -26,854 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器
イエローブルーブルー---
JANコード49830490055564983049005518----
トラスココード338-8274379-1462----
外形寸法(mm)奥行317420366---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト