17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみコンテナー コールドオリコン

通常単価(税別)
29,06230,110特別価格
税込単価
31,96833,121特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみ式の保冷容器です・断熱性能とスムーズな折りたたみ作業性を両立しています【材質】・本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • ブルー
  • 外形寸法(mm)奥行
    366
  • 外形寸法(mm)間口
    530
  • 有効内寸(mm)奥行
    296
  • 有効内寸(mm)間口
    460
  • 外壁材質
    本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
  • 断熱材材質
    硬質ウレタンフォーム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外形寸法(mm)高さ

適合本体

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

質量(g)

材質1

最小発注数量
4983049005495
379-1439
336
ペタンコ、マドコン50B、オリコン50B(一部フタを介した段積みにのみ対応)、コールドオリコンEP38B
254
34.5
4700.0
-
1個
4983049005501
379-1454
367
ペタンコ、マドコン50B、オリコン50B(一部フタを介した段積みにのみ対応)、コールドオリコンEP34B
285
38.8
4800.0
ロック:ポリプロピレン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,06227,838
( 30,622 )
1日目
30,11027,836
( 30,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式の保冷容器です
・断熱性能とスムーズな折りたたみ作業性を両立しています
【材質】
・本体:外壁/ポリプロピレン、断熱材/硬質ウレタンフォーム
・フタ:外壁/ポリエチレン、断熱材/硬質ウレタンフォーム
【セット内容】
・本体、フタセット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー コールドオリコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナー コールドオリコン
保温・保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
クーラーボックス 20L/40L
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)
メーカー三甲三甲三甲アイリスオーヤマサラヤパール金属
通常価格29,062-11,96611,49721,298 -21,2889,761
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目8日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器その他保冷容器
ブルーイエローブルー---
外形寸法(mm)奥行366317420---
外形寸法(mm)間口530557646---
有効内寸(mm)奥行296279363---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト