ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミ銘板 補助事業プレート 45×200mm

通常単価(税別)
12,68611,329
税込単価
13,95512,462
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

補助事業により取得した財産であることを明示するためのプレートです。【特長】・ご指定の文字を印字します。...

詳細を確認
  • プレートの色はアルミ素地(シルバー)のみ、印字色は黒のみとなります。

型番:

AMKMH45200-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AMKMH45200-1の仕様・寸法情報

材質
アルミ
横(mm)
200
穴径(mm)
3
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
45
文字色
質量(g)
19
トラスココード
383-8369

型番リスト

表示件数
型番
AMKMH45200-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,68611,329
( 12,462 )
9日目

詳細情報

基本情報

補助事業により取得した財産であることを明示するためのプレートです。
【特長】
・ご指定の文字を印字します。印字内容についてはご注文確定後にミスミからご連絡を差し上げるので、その際にお知らせください。
【仕様】
・寸法:45×200mm
・厚み:0.8mm
・材質:アルミ
・印字色:黒

ご注意

  • プレートの色はアルミ素地(シルバー)のみ、印字色は黒のみとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ銘板 補助事業プレート 45×200mmの型番AMKMH45200-1のページです。 型番AMKMH45200-1に関する仕様情報を記載しております。
アルミ銘板 補助事業プレート 45×200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ銘板 補助事業プレート 45×200mm
アルミ銘板(高温注意)
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
IM アクリル銘板(別作) 2段彫り 12×30mm
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル S100X150YFJ
刻印用アルミプレート
メーカーアイマークアイマークミスミアイマークパンドウイットアイマーク
通常価格12,6862,952 --1,12547,4272,255 -
通常出荷日9日目1日目5日目〜7日目25日目1日目
材質アルミ--アクリル--
横(mm)200--30--
穴径(mm)3-----
厚さ(mm)0.8--2--
縦(mm)45--12--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銘板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト