17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリ除菌洗浄剤 20kg

通常単価(税別)
12,677
税込単価
13,945
通常出荷日:1日目

【特長】・フライヤーなどの加熱設備、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに使えます【用途...

詳細を確認

型番:

14528
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14528の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
容量(kg)
20
JANコード
4987010145289
トラスココード
363-4835

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14528
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,677
( 13,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フライヤーなどの加熱設備、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに使えます
【用途】
・床、排水および排気設備用
・油汚れ用洗浄剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルカリ除菌洗浄剤 20kgの型番14528のページです。 型番14528に関する仕様情報を記載しております。
アルカリ除菌洗浄剤 20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリ除菌洗浄剤 20kg
パレット・土砂用洗浄剤 アルター
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77
メーカーアルボースユシロ化学横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業エスコ
通常価格12,67710,6766,79619,5567,60711,308
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤クリーナー
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用床・壁用その他機械、部品、設備、床用ガラス用
容量(kg)20-----
JANコード4987010145289-----
トラスココード363-4835-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト