ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール 三ツ口コンセント仕様

通常単価(税別)
18,230
税込単価
20,053
通常出荷日:1日目

【特長】・非常に小型・軽量で場所を取りません・着脱が容易な取付けベースを採用しています・ラチェットロッ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    6
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    電源リール
  • トラスココード
    379-3498
  • JANコード
    4571255134612
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電流(A)
    6
  • 奥行(mm)
    228
  • 高さ(mm)
    272
  • 幅(mm)
    147
  • コンセント仕様
    12A/125V
  • コンセント仕様形状
    接地付3P×2、2P×1
  • 電線種
    SVCT

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。

型番:

WCC-306C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCC-306Cの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
6
電線太さ(mm2)
1.25
電線芯数(C)
3
コンセント個数
3
商品タイプ
電源リール
トラスココード
379-3498
JANコード
4571255134612
質量(g)
3000.0
材質1
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
材質2
本体カバー:樹脂
定格電流(A)
6
奥行(mm)
228
高さ(mm)
272
幅(mm)
147
コンセント仕様
12A/125V
コンセント仕様形状
接地付3P×2、2P×1
電線種
SVCT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCC-306C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,230
( 20,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に小型・軽量で場所を取りません
・着脱が容易な取付けベースを採用しています
・ラチェットロック式です
・自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています
・必要に応じて首振り可能です
・吊り下げ・壁付け両用タイプです
・巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです
・ロックフリー機能の別作可能です
【用途】
・100V電力の供給用
・各種組み立てライン、メンテナンス工場などに
・機械や作業台下への組込みに
【材質】
・ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール 三ツ口コンセント仕様の型番WCC-306Cのページです。 型番WCC-306Cに関する仕様情報を記載しております。
コードリール 三ツ口コンセント仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール 三ツ口コンセント仕様
コードリール100V スローモーション
コードリール100V 1.25sq×3心×10m
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
サンデーレインボーリールミニ(屋外用)
メーカー三協リール三協リール三協リールハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格18,23038,948 -27,749 -10,40670,4355,102 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V三相200V単相100V
電線長さ(m)61010103010
電線太さ(mm2)1.251.251.25221.25
電線芯数(C)333342
コンセント個数333222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト