17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール制御用 スローモーション

通常単価(税別)
35,33560,959
税込単価
38,86967,055
通常出荷日:1日目

【特長】・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています・フラットコードの採用で、有摺動...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    8
  • 商品タイプ
    電源リール
  • 材質1
    本体カバー:樹脂
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    314
  • グレー
  • 電線種
    SVCTF

ご注意

  • 入力電圧26V以上では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線太さ

(mm2)

電線芯数

(C)

トラスココード

JANコード

質量(g)

定格電圧(V)

定格電流(A)

電線仕様芯数(C)

電線仕様太さ([[MM2]])

幅(mm)

先端形状

最小発注数量
0.75
4
338-0519
4571255134216
4100.0
AC/DC24
0.5
-
-
181
一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属
1個
0.75
6
338-0533
4571255134223
4200.0
AC/DC24
0.5
-
-
181
一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属
1個
その他
-
338-0527
4571255134230
4300.0
AC/DC24
0.5
9
0.5
181
一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属
1個
1.25
3
338-0528
4571255134247
3900.0
AC125、250
6(125V)、3(250V)
-
-
179
一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子
1個
2
4
338-0532
4571255134254
4500.0
AC125、250
6(125V)、3(250V)
-
-
179
一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,778
( 49,256 )
1日目
50,422
( 55,464 )
1日目
60,959
( 67,055 )
1日目
35,335
( 38,869 )
1日目
42,897
( 47,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています
・フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています
・小型・軽量で場所を取りません
・着脱が容易な取付けベースを採用しています
・耐久性に優れた耐震ケーブルです
・必要に応じて首振り可能です
・吊り下げ・壁付け両用タイプです
【用途】
・車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に
【材質】
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 入力電圧26V以上では使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール制御用 スローモーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール制御用 スローモーション
コードリール100V スローモーション
コードリール 三ツ口コンセント仕様
コードリール100V 1.25sq×3心×10m
制御用コードリール 2.0×4芯×6m
電源リール コードマック (コード10m仕様)
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リールハタヤリミテッド
通常価格35,335-32,492 -18,23027,749 -30,67827,754 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)810610610
商品タイプ電源リール電源リール電源リール電源リールコードリール電源リール
材質1本体カバー:樹脂ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル-
奥行(mm)290290228290--
高さ(mm)314314272314--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト