17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール100V スローモーション

通常単価(税別)
32,49245,982
税込単価
35,74150,580
通常出荷日:1日目

【特長】・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています・接地付三ツ口コンセントコードリ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    10
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    電源リール
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • 定格電流(A)
    6
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    314
  • 幅(mm)
    179
  • コンセント仕様
    12A/125V
  • コンセント仕様形状
    接地付3P×2、2P×1
  • グレー
  • 電線種
    SVCT

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕様

最小発注数量
-
385-0877
4571255134469
4400.0
-
1個
LED作業灯付
385-0873
4571255134483
4800.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,492
( 35,741 )
1日目
45,982
( 50,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています
・接地付三ツ口コンセントコードリールです
・着脱が容易な取り付けベースを採用しました
・必要に応じた首振り機能付です
・自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています
・耐久性に優れた耐震ケーブルです
・吊り下げ・壁付け両用タイプです
【用途】
・100V電源の供給用として
・各種組立ライン、メンテナンス工場など
・作業環境の改善
【材質】
・ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール100V スローモーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール100V スローモーション
コードリール100V 1.25sq×3心×10m
コードリール 三ツ口コンセント仕様
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
メーカー三協リール三協リール三協リールハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格32,492-27,474 -18,2309,46070,13418,978
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V三相200V単相100V
電線長さ(m)10106103030
電線太さ(mm2)1.251.251.25222
電線芯数(C)333343
コンセント個数333224
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト