17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) MCT

通常単価(税別)
2,047,9882,727,554特別価格
税込単価
2,252,7873,000,309特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます・不...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機付作業台
  • 電源(V)
    200V
  • 出力(kW)
    1.6
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    74/78
  • 本体寸法(mm)奥行
    900
  • 本体寸法(mm)高さ
    800

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

集じん容量(L)

本体寸法(mm)幅

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
11
1024
40
250000.0
250-3547
1個
22
1500
50
300000.0
250-3548
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,047,9881,970,164
( 2,167,180 )
18日目
2,727,5542,623,906
( 2,886,297 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます
・不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です
・慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません
・インバーター付で無段階に風量調節が可能です
【用途】
・鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用
・火花粉じんに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) MCTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) MCT
粉じん専用集じん機 RP80YD
粉じん専用集じん機 RP150YD
集じん機小型タイプ
コード式集じん機VC2500
集じん機 VC0820
メーカースギヤスHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)リョウセイマキタマキタ
通常価格2,047,988-45,750 -45,790 -337,66045,25242,058
通常出荷日18日目4日目4日目11日目3日目3日目
商品タイプ集じん機付作業台集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)200V100100三相200100V100V
出力(kW)1.61.141.1411.051.05
周波数(Hz)50/60-----
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト